เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs
    Tell Manufacturing

    Tell Manufacturing DC100081 Door Closer fits doors up to 30" wide, weighing up to 65 Lbs

    Residential grade 3 closer, ivory home door closer, adjustable closing speed, reversible, UL listed, the product has good very quality and the product is made in china.

    • Residential Grade 3 closer
    • IVORY home door closer
    • Adjustable closing speed

    As Featured On Amazon.com

    #doorcloser

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tell-Manufacturing-DC100081-1000-Series-Residential-Door-Closer
    • Product familyResidential Door Closer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1000 Series
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8
    • กว้าง (นิ้ว)3
    • ความลึก (นิ้ว)10.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1.875
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • UNSPSC nameDoor closers
    • UNSPSC code30171514
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 19 11 19 11
    • OmniClass TitleDoor Closers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)