เผยแพร่สินค้าของคุณ
Traffic 3
Tennant Coatings

Traffic 3

Tennant Traffic 3 is a durable, three coat, light stable, parking deck solution, under 100 g/L VOC's. This system is used to effectively repair eroded or sloped areas, while providing slip-resistant texture to help prevent accidents in wet conditions. It is built to withstand extreme temperatures, vehicular fluids and vehicular traffic. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.traffic-3
  • Product familyFlooring Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tennant Traffic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุเคลือบผิว
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68
  • Uniclass 2015 DescriptionProtective coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFluid-Applied Flooring
  • OmniClass Number23-15 21 13 23
  • OmniClass TitleCoatings for Concrete and Masonry

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้