เผยแพร่สินค้าของคุณ
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    TERREAL Façade
    Archived

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    สเปคสินค้า
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.piterak-slim-25
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์rainscreen cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-27
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)264
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTerracotta Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls