เผยแพร่สินค้าของคุณ
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    TERREAL Façade
    Archived

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    สเปคสินค้า
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.piterak-xs-20
    • Product familyFacade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์rainscreen cladding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-27
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)210
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)18
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 DescriptionClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTerracotta Wall Panels
    • OmniClass Number23-13 37 13
    • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls