เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    TERREAL Structure
    Archived

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    สเปคสินค้า
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.APM35
    • Product familySills and molding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์insulated monolitics sills
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)345
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameBricks
    • UNSPSC code301316
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRefractory bricks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 00
    • OmniClass TitleBlocks and Bricks
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls