เผยแพร่สินค้าของคุณ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ

    THTC Floor SPC mAQ

    “ไม้เทียม Mini Aquawood เป็นพื้นไม้กันน้ำ 100% กันปลวก ทนไฟ ทนทานทุกสภาวะและป้องกันความเสียหายจากน้ำ”

    ป้องกันความร้อนจากแสงและแสง UV จากแสงแดดได้ 100% อย่าใช้วัสดุที่ทำลายธรรมชาติ ผิวหน้าแข็งแรง

    ป้องกันการลื่นล้ม ใช้เป็นพื้นภายใน ติดตั้งด้วยไม้ลามิเนต รับประกัน 10 ปี ดูแลรักษาง่าย เหมาะสำหรับติดตั้งในคอนโด

    ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ระเบียง อาคารสำนักงาน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาน้ำอีกต่อไป”

    สเปคสินค้า
    • “สโตนพลาสติกคอมโพสิต (SPC) – มีให้เลือก 5 เฉดสี – ลักษณะการใช้งาน : เหมาะสำหรับติดตั้งงานพื้นในบ้านและคอนโดที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้น – คุณสมบัติเด่น : กันน้ำ 100% กันปลวก ใช้งานง่าย ติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อค – หนา 4 มม. กว้าง 180 มม. ยาว 1218 มม. –

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.THTC_Floor-SPC_mAQ
    • Product familyWood Floor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SPC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1218
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.87
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย