เผยแพร่สินค้าของคุณ
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK

    THTC Floor Wood OAK

    “พื้นไม้เอ็นจิเนียริ่ง เป็นการผลิตที่ผสมผสานความสวยงามของไม้จริงและผลิตจากเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ไม้ที่ใช้เป็นไม้โอ๊คแท้ ปลูกในอเมริกาเป็นหลัก ภาคเหนือที่มีความแข็งแรงและทนทานมาก ไม้โอ๊คละเอียด คือ ไม้ที่ทนทานจึงเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทย อีกทั้งโครงสร้างไม้โอ๊คเอ็นจิเนียริ่งยังผ่านการอบแห้งและอัดด้วยน้ำยาป้องกันปลวกที่ได้มาตรฐาน ทำให้รับประกันว่าปลวกและมอดไม่ทำลายไม้นาน 5 ปี"

    สเปคสินค้า
    • – ชื่อสินค้า : ไม้เอ็นจิเนียร์โอ๊ค 

      – มี 5 ลายสีให้เลือก 

      – ลักษณะการใช้งาน : เหมาะสำหรับปูพื้นสำนักงาน ตกแต่งภายในร้านค้า 

      – ลักษณะเด่น : มีวิธีการติดตั้งได้หลายวิธี ทำความสะอาดง่าย 

      – ความหนา : 12 มม. – ขนาด 1.2×125.910 มม. – ขนาดบรรจุ : 2.275 ตร.ม./กล่อง, 20 ตัว/กล่อง

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.THTC_Floor-Wood_OAK
    • Product familyWood Floor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)910
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.91
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • OmniClass Number23-15 17 17
    • OmniClass TitleCarpet Flooring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย