เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark thermo-pine C65 Cladding

    Enhance your walls with Thermory’s durable and surprisingly easy-to-install Benchmark pine cladding, with decades of rot resistance, unrivaled dimensional stability and a naturally beautiful appearance featuring distinctive knots.

    We can offer our thermo-pine with the Nordic Swan Ecolabel. Wood carrying this Ecolabel comes from responsibly managed forests, is chemical free and offers great durability in outdoor conditions.

    สเปคสินค้า
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screws

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.thermory-benchmark-thermo-pine-c65-est
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Benchmark Pine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermally Modified Wood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเอสโตเนีย
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย