เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermory Benchmark Radiata Pine C6 Cladding
Thermory Benchmark Radiata Pine C6 Cladding
Thermory Benchmark Radiata Pine C6 Cladding
    Thermory

    Thermory Benchmark Radiata Pine C6 Cladding

    Radiata pine is knot-free and when thermally modified, it’s also durable and more stable. Create a naturally beautiful and elegant wood façade with easy installation.

    สเปคสินค้า
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified radiata pine

      Modification level: Intense

      Use: Exterior, interior

      Finish: Unoiled

      Texture: Smooth, brushed

      Installation types: Hidden

      Installation methods: B1-1 clip

      Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.thermory-benchmark-thermo-radiata-pine-c6-est
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Radiata Pine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermally Modified Wood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเอสโตเนีย
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย