เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermory Spruce Ignite Cladding
Thermory Spruce Ignite Cladding
Thermory Spruce Ignite Cladding
    Thermory

    Thermory Spruce Ignite Cladding

    The signature dragon-scale pattern of Thermory Ignite cladding is created by embossing and tinting thermally modified spruce wood. Unlike modern yakisugi, which is often created by hand with a torch, Ignite is produced using a deceptively flame-free process.

    สเปคสินค้า
    • Easy maintenance to retain the authentic charred look for years. We recommend carrying out maintenance painting if the paint layer becomes worn or the appearance of the cladding becomes uneven over time, with the following minimum intervals:

      • For Ignite 5, every 5 years with water-based semi-translucent black paint.
      • For Ignite 7, every 7 years with water-based opaque (full coating) RAL9005 paint.

      Regularly touching the boards up with black paint preserves the visual effect of the burnt wood surface.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.thermory-ignite-thermo-spruce-c24-est
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ignite Spruce
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermally Modified Wood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเอสโตเนีย
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย