เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
Thermory Vivid Silvered thermo-spruce
    Thermory

    Thermory Vivid Silvered thermo-spruce

    If you like the look of weathered wood, Vivid Silvered is perfect for you. Thermally modified spruce is brushed and prepainted with either a light or dark silver-gray color. Over time, the wood beneath the coating becomes visible as the paint wears off, eventually turning gray. Vivid Silvered doesn’t require any specific maintenance – it just needs to be cleaned every few years.

    สเปคสินค้า
    • Application: Cladding

      Species: Thermally modified spruce

      Modification level: Intense

      Use: Exterior

      Finish: Painted

      Texture: Brushed

      Installation types: Hidden

      Installation methods: Screw, clip

      Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.thermory-vivid-silvered-thermo-spruce-c4b-est
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vivid
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักThermally Modified Wood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยเอสโตเนีย
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย