เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

COMPACT 4 RADIATOR 22

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: COMPACT-4-RADIATOR-22
แบรนด์: Thermrad
Product family: Compact 4
กลุ่มสินค้า: Panel radiator
วันที่เผยแพร่: 2017-05-31
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 4
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)

High quality steel panel radiator with 4 connections 1/2", including mounting materials and radiator plugs.
Thermrad Compact-4 Plus radiators has a top grill and side panels, and is supplied with 4 connections. 
The heat-permeable covers, not only give the radiator an attractive appearance, but also cover the sharp corners and top. 
The protective casing makes these radiators very child-safe and extremely suitable for schools and healthcare institutions.
The Thermrad Compact-4 Plus is the best choice when replacing or renovating existing radiators where pipes are connected to the side.
Each radiator is supplied complete with L-brackets for fast, invisible wall-mounting.

Convector radiator double 22 is available in the following sizes:

Height 300 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.

Height 400 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.

Height 500 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.

Height 600 mm available in length: 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 3000 mm.

Height 900 mm available in length: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Netherlands
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
IFC classification: Space Heater
ชื่อ UNSPSC: Radiators
รหัส UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 รหัส: L75621
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Radiators
Uniclass 2.0 รหัส: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Radiators
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 รายละเอียด: Radiators
NBS Reference รหัส: 60-36-73
NBS Reference รายละเอียด: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
จำนวน OmniClass: 23-33 15 21 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Plate Radiators
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

ชื่อ มูลค่า
Depth 100 mm
Heater Height 300 mm — 900 mm
Heater Length 400 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.492 kW — 5.241 kW
Height 300 mm — 900 mm
Length 400 mm — 3000 mm
Material Steel
Unit Material Steel
Width 100 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 400 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Steel

BIMobject®