ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-22 |
---|---|
แบรนด์: | Thermrad |
Product family: | S8 Window Radiator |
กลุ่มสินค้า: | Panel radiator |
วันที่เผยแพร่: | 2018-10-01 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 2 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight.
The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight.
Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 22 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2600 mm, 2800 mm, 2800 mm, 3000 mm.
URL สินค้า: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/thermrad/product/super-8-window-radiator-22
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Netherlands |
ผลิตใน: |
หมวดหมู่ BIMobject : | งานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์ |
---|---|
IFC classification: | Space Heater |
ชื่อ UNSPSC: | Radiators |
รหัส UNSPSC: | 40101801 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L75621 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Radiators |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Radiators |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Radiators |
NBS Reference รหัส: | 60-36-73 |
NBS Reference รายละเอียด: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
จำนวน OmniClass: | 23-33 15 21 15 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Plate Radiators |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 106 mm |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.513 kW — 1.923 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Unit Material | Steel |
Width | 106 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®