เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 (Wall)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-33-Wall
แบรนด์: Thermrad
Product family: S8 Window Radiator
กลุ่มสินค้า: Panel radiator
วันที่เผยแพร่: 2019-05-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)

Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").

An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight. The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight. Can be mounted on wall- or floor brackets.

SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 is available in the following sizes:

Height 200 mm available in length: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Netherlands
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : งานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
IFC classification: Space Heater
ชื่อ UNSPSC: Radiators
รหัส UNSPSC: 40101801
Uniclass 1.4 รหัส: L75621
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Radiators
Uniclass 2.0 รหัส: PR-60-36-73
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Radiators
Uniclass 2015 รหัส: Pr_70_60_36_73
Uniclass 2015 รายละเอียด: Radiators
NBS Reference รหัส: 60-36-73
NBS Reference รายละเอียด: Radiators
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 82 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Radiators
จำนวน OmniClass: 23-33 15 21 15
OmniClass ชื่อเรื่อง: Plate Radiators
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

ชื่อ มูลค่า
Depth 165 mm
Design Type 33
Heater Height 200 mm
Heater Length 800 mm — 3000 mm
Heating Capacity 0.786 kW — 2.948 kW
Height 200 mm
Length 800 mm — 3000 mm
Material Steel
Mounting Wall
Unit Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 800 mm — 3000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Steel

BIMobject®