เผยแพร่สินค้าของคุณ
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
    The Splash Lab

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    his high quality DDA-compliant hinged single-arm grab bar in AISI304 stainless steel is an ideal support device for commercial washrooms. Weighing 6kg, it has been rigorously tested and features an easy-to-use slow-fall mechanism. A sturdy and durable locking mechanism securely holds the bar in either a vertical or horizontal position, making this dropdown Doc M grab bar both versatile and safe for public washrooms. Its minimalist aesthetic, clean lines, concealed fixings and concealed flushplate make it an attractive addition to the contemporary washspace™.
    สเปคสินค้า
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TSL-GR45
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)785
    • ความลึก (มิลลิเมตร)144
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์