เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plaster - 1 Coat system
Thrakon

Plaster - 1 Coat system

Plasters & renders. Marble and quartz sand products Excellent workability - Perfect finish
สเปคสินค้า
  • Dry Plasters Plaster products and systems of cementitious base: SHP 205, Spray plaster: SHP 205 is a ready to use cement based rough, for preparation of surfaces prior to base coat or one coat plaster. It contains cement, quartz sand with 3,5 mm max. grain size, limestone fillers and admixtures. It is produced and controlled according to EN 998-1. NHP 250 WR, Water repellent one coat plaster with quartz sand: NHP 250 WR is a ready-to-use, water-repellent cement-based one-coat plaster. It contains cement, hydrated lime, quartz sand with 1.25 mm maximum grain size, limestone fillers and admixtures. It is produced and tested according to EN 998-1. NHP 255 WR, Water repellent one coat plaster with marble sand: NHP 255 WR is a ready to use, water repellent, cement based, one coat plaster. It contains cement, hydrated lime, limestone (marble) fillers with 1.25 mm maximum grain and admixtures. It is produced and controlled according to EN 998-1.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plaster-1-coat-system
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นยิปซัมและไฟเบอร์

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย