เผยแพร่สินค้าของคุณ
1493Z _ Linear support fixing brackets for elbow fittings with regulation guides
TIEMME

1493Z _ Linear support fixing brackets for elbow fittings with regulation guides

The brackets are particularly indicated for wall application of fittings for sanitary distribution.
Thanks to the presence of buttonholes (right side and left side) they allow the correct positioning and overlaying of terminals for hot and cold water.

Variable axial distance, unbound and fixing without screws
Available in the version of 34 cm



Production range:
Art. 1481 Shaped support fixing bracket with regulation buttonholes

Related products:
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Elbow press fitting/Female with 3-holes flange for multi-layer pipe

สเปคสินค้า
  • Art.1493Z
    Wall fixing bracket for flanged fittings with triple buttonhole.
    Body: galvanized steel
    Profile: linear

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1493Z_Bracket_Staffa
  • Product familyFITTINGS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WALL SYSTEMS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEC010108
  • ชื่อ ETIMMounting console for wall plate
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING