เผยแพร่สินค้าของคุณ
1651KB _Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe
TIEMME

1651KB _Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

They are made up of an external "sleeve" in stainless steel which, by using a dedicated clamp, is “mechanically” pressed to guarantee irreversible connections and the perfect holding of the system. As per the standing regulations these fittings can be installed concealed. A polymer "ring" separates the steel component from the brass one to avoid the phenomenon known as "galvanized corrosion" and allows the installer to verify the correct connection between pipe and fitting.

Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe

Wide range available, for any installation and connection requirement from Ø 16mm to Ø 26 mm.


Production range:
Art. 1650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
Art. 1652 Press fitting /Female for multi-layer pipe

Art. 1653-1661 Double elbow press fitting for multi-layer pipe (angle 45° or 90°)
Art. 1654 Elbow press fitting Male for multi-layer pipe
Art. 1655 Elbow press fitting Female for multi-layer pipe

Art. 1657 "T" press fitting for multi-layer pipe
Art. 1658 "T" press fitting male for multi-layer pipe
Art. 1659 "T" press fitting female for multi-layer pipe

Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil

สเปคสินค้า
  • Art.1651KB
    Straight fitting double multilayer pipe/compression copper pipe
    Production range from Ø16 to Ø26 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1651KB_Straight-fitting-double_Raccordo-pressare-doppio
  • Product familyFITTINGS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEC003024
  • ชื่อ ETIMFitting with 2 connections
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit