เผยแพร่สินค้าของคุณ
1663DI _T press fitting FEMALE for multi-layer pipe with Bracket
TIEMME

1663DI _T press fitting FEMALE for multi-layer pipe with Bracket

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

They are made up of an external "sleeve" in stainless steel which, by using a dedicated clamp, is “mechanically” pressed to guarantee irreversible connections and the perfect holding of the system. As per the standing regulations these fittings can be installed concealed. A polymer "ring" separates the steel component from the brass one to avoid the phenomenon known as "galvanized corrosion" and allows the installer to verify the correct connection between pipe and fitting.

T press fitting with male threaded connection ISO 7 with bracket.

Wide range available, for any installation and connection requirement from Ø 16mm to Ø 20 mm.
Female thread from G1/2" (DN15)

Production range:
Art. 1650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
Art. 1651 Double press fitting for multi-layer pipe
Art. 1652 Press fitting /Female for multi-layer pipe

Art. 1653-1661 Double elbow press fitting for multi-layer pipe (angle 45° or 90°)
Art. 1654 Elbow press fitting Male for multi-layer pipe
Art. 1655 Elbow press fitting Female for multi-layer pipe
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Elbow press fitting female with 3-holes flange for multi-layer pipe

Art. 1658 "T" press fitting male for multi-layer pipe
Art. 1659 "T" press fitting female for multi-layer pipe

Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil

สเปคสินค้า
  • Art.1663DI
    Press fitting with misaligned tee with bracket
    Production range from Ø16mm to Ø20mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 228 / Male UNI ISO 228 / Female UNI ISO 7 R cone-shaped

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1663DI_Tee-press-fitting-bracket_Raccordo-pressare-T-Staffa
  • Product familyFITTINGS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • รหัส ETIMEC003099
  • ชื่อ ETIMWall plate

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย