เผยแพร่สินค้าของคุณ
1690 - Built in ball valve with set cap
TIEMME

1690 - Built in ball valve with set cap

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1690_Valve-built-in-fitting_Valvola-incasso-pressare
  • Product familyFITTINGS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FITTINGS FOR AL-PEX MULTILAYER PIPE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEC011343
  • ชื่อ ETIMBall valve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings