เผยแพร่สินค้าของคุณ
1703 _ Double elbow press fitting for multi-layer pipe 90°
TIEMME

1703 _ Double elbow press fitting for multi-layer pipe 90°

Press fittings are suitable for every type of heating/cooling and hygienic sanitary system with applications in the residential, commercial, industrial, and agricultural field, usually with any type of non-corrosive fluid.

They are made up of an external "sleeve" in stainless steel which, by using a dedicated clamp, is “mechanically” pressed to guarantee irreversible connections and the perfect holding of the system. As per the standing regulations these fittings can be installed concealed. A polymer "ring" separates the steel component from the brass one to avoid the phenomenon known as "galvanized corrosion" and allows the installer to verify the correct connection between pipe and fitting.

Double elbow press fitting with 90° angle.

Wide range available, for any installation and connection requirement from Ø 16mm to Ø 63 mm.



Production range:
Art. 1700 Press fitting /Male for pex pipe
Art. 1701-1701R Double press fitting for pex pipe
Art. 1702 Press fitting /Female for pex pipe

Art. 1704 Elbow press fitting Male for pex pipe
Art. 1705 Elbow press fitting Female for pex pipe

Art. 1707-1707R "T" press fitting for pex pipe
Art. 1709 "T" press fitting female for pex pipe

Related products:
Art. 0200 Pe-X pipe 
Art. 2361 Standard bore ball valve for water with Male/Female thread
Art. 2311 Full bore ball valve with Male/Female thread

สเปคสินค้า
  • Art.1703
    Double elbow press fitting
    Production range from Ø16 to Ø50 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile RF-TH)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1703_Elbow-double-press-fitting-90_Raccordo-pressare-curvo-90
  • Product familyFITTINGS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์FITTINGS FOR PEX PIPE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEC003024
  • ชื่อ ETIMFitting with 2 connections
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 79 66
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย