เผยแพร่สินค้าของคุณ
1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank
TIEMME

1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank

They are generally used in water and heating systems for pressure control. Their function is to avoid damage to the systems and its components by discharging pressure values higher than the calibration value of the valve into the atmosphere.
They have an intervention pressure of 3 to 7 bar and can be installed both in horizontal and vertical position always respecting the indication of the direction of flow reported on the valve body.

Safety valve for controllo temperature/pressure with threaded Male ISO 228 / copper tube connection with temperature sensor.

Wide range available, for every need of connection installation from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20).



Aviable products:
Art.1917 Female/Female connections (1,5÷5 bar)
Art.1927 Female/Female connections (6÷10 bar)
Art.1918 Male/Female connections (1,5÷5 bar)
Art.1928 Male/Female connections (6÷10 bar)

สเปคสินค้า
  • 1916

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1916_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • Product familyPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TEMPERATURE / PRESSURE SAFETY VALVES
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011311
  • ชื่อ ETIMSafety valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC