เผยแพร่สินค้าของคุณ
1935 _ Water hammer arrestor
TIEMME

1935 _ Water hammer arrestor

The water hammer arrestor is employed to preserve the system from possible damages caused by preassure peaks and has to be installed in cose proximity to quick fluid interception devices (faucets) or on the terminal side of the distribution manifold.

A sudden deceleration or acceleration of the fluid may cause over-pressures in the system or depressions, causing the consequent damaging of the components and pipes.
The arrestor can be installed in any position.

Water hammer arrestor, threaded male connection UNI ISO 228.

Available with connection G1/2" (DN15).


Related products:
Art. 1659 "T" press fitting female for multi-layer pipe
Art. 0600 Pe-X pipe with aluminium coil
Art. 1822 - 1832 Modular manifold "NINO" with ball valve
Art. 1905 - 1906 Modular manifold "COMPLANARE"
Art. 1912 - 1922 Modular manifold "LINEARE"

สเปคสินค้า
  • Art. 1935
    Water hammer arrestor, male threaded connection
    Production range from G1/2" (DN15)
    Body: brass CW617N chrome-plated

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: -20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Maximum pressure for the water hammer arrestor: 50 bar
    Minimum intervention pressure: 3 bar
    Thread: Male ISO 228

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1935_Water-hammer-arrestor_Ammortizzatore-colpo-ariete
  • Product familyPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WATER HAMMER ARRESTERS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010600
  • ชื่อ ETIMWater hammer damper
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • OmniClass Number23-27 43 17
  • OmniClass TitleWater Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย