เผยแพร่สินค้าของคุณ
2136 _ 3-way motorized ball valve with bypass and servocontrol
2136 _ 3-way motorized ball valve with bypass and servocontrol
    TIEMME

    2136 _ 3-way motorized ball valve with bypass and servocontrol

    The motor activated valve can be used for the regulation and recording of the single or multi heating system, with alternative energy, and system of general automation.
    Possibility of manual operation.They are available with a variable distance(Telescopic Tee),this allows direct application on coplanar manifolds.
    They perform the function of intercepting the heat transfer fluid and sending it back to the section of the plant upstream of the valve,doing so balanced flow rate in the remaining areas that must transfer heat.
    This valves must be installed in respect of the water circulation way shown on the body valve by means of a arrow.

    Full bore ball valves with servomotor with three ways with by-pass and four tail with variable wheelbase,with threaded ends Male.
    Available with servomotor that operates on the valve with a 90° rotation by moving from the closing position (by-pass) to the opening position and vice-versa.

    Wide range available, for every need of connection installation from G3/4" (DN20) a G1" (DN25)

    Aviable products:
    Art.2133 with two Male connections.
    Art.2134 with three Male connections.
    Art.2137 with three Male connections and by-pass.
    Art.2138 with two Male/Female connections.
    Art.2139 without servomotor.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2136_Motorized-valve-bypass_Valvola-motorizzata-bypass
    • Product familyVALVES AND TAPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MOTORIZED BALL VALVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010102
    • ชื่อ ETIMFour-way ball valve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย