เผยแพร่สินค้าของคุณ
2570 _ EOLO bibcock valve male with T handle
TIEMME

2570 _ EOLO bibcock valve male with T handle

It is suited for all domestic hydraulic systems, heating or sanitary systems, compressed air, various oils, petrol products, generally with any kind of non-corrosive fluid.

The installation direction of the valve relating to the flow of the circuit is indifferent if not otherwise specified with the indication of specific marks (usually arrows) on the body of the valve.

Bibcock ball valve with threaded connection Male UNI ISO 228
Available with T handle.

Wide range available, for any installation and connection from G1/2" (DN15).

Available in the following versions:
- Red T handle
- Blue T handle


Related products:
Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
Art. 1652 Press fitting /Female for multi-layer pipe

สเปคสินค้า
  • Art. 2570
    Bibcock ball valve for water with threaded connection male
    Production range from G1/2" (DN15).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red/Blue T handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male UNI ISO 228








สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2570_Ball-bibcock_Rubineto-Sfera
  • Product familyVALVES AND TAPS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BALL VALVES FOR WATER
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011375
  • ชื่อ ETIMWater tap
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetallic Ball Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย