เผยแพร่สินค้าของคุณ
3023 _ G3/4" manifold SANIBOX with connections 24x19fil (Ø18)
TIEMME

3023 _ G3/4" manifold SANIBOX with connections 24x19fil (Ø18)

Distrinbution manifolds (SANIBOX) are generally employed in hot and cold water distribution networks. Thanks to their configuration they allow for the parallel supply of utilities for hot and/or cold water, reducing load losses to a minimum. The manifolds are manufactured in conformity to the pertinent norms and are certified in regards to the chemical composition of the used materials and on a dimensional level.

Compact manifolds in plastic box with axial distance 36mm

3 ways cold and 3 ways hot on the same side
Size G3/4" (DN20)
Connections 24x19fil (Ø18)

Also available in the following versions:
Art.3033 size G3/4" (DN20) and 6 ways cold and 4 ways hot 24x19fil (Ø18) on the same side
Art.3035 size G3/4" (DN20) and 6 ways cold and 4 ways hot 24x19fil (Ø18) on the opposite side



Related products:
Art.0200 High density Pe-X pipe with anti-oxygen barrier (EVOH)
Art.1433 Compression fitting for Pe-X pipe with connections 24x19fil (Ø18)

Art.0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
Art.1633G Compression fitting for multi-layer pipes with connections 24x19fil (Ø18)


สเปคสินค้า
  • Art.3023
    Compact manifolds in plastic box with axial distance 36mm
    Size G3/4” (DN20) and connections 3 ways cold and 3 ways hot from 24x19fil (Ø18) on the same side
    Body: Chrome plated brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 228 parallel/ Male 24x19 fil. (parallel)





สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3023_Manifold-box_Collettore-lineare-cassetta
  • Product familyDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SCREW MANIFOLDS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEC010382
  • ชื่อ ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย