เผยแพร่สินค้าของคุณ
3048 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)
TIEMME

3048 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)

Pre-mounted distribution manifold (FLOOR) for heating and/or cooling system at low temperature (Radiant).

The manifolds are available with G1” (DN25) or G1"1/4 (DN32) with self-seal male/female threads. 

Wide range available, suited for every connection requirement from 2÷4 ways
Main connections G1" (DN25) or G1"1/4 (DN32)
Outlets from 3/4”x18 Euroconus

Available in the following versions:
Art.3046 with manually valves
Art.3047 with flow meters


Related products:

Art.0200 Pe-X pipe with anti-oxygen barrier (EVOH)
Art.1716 Press fitting G1/2"x16 and G3/4”x18 (Euroconus) for Pe-X pipe  
Art.1436 Fitting G3/4”x18 (Euroconus) for Pe-X pipe

Art.0600 Multiplayer pipe with aluminium insert
Art.1666 Press fitting G3/4”x18 (Euroconus) for multiplayer pipe
Art.1636 Fitting G3/4”x18 (Euroconus) for multiplayer pipe


สเปคสินค้า
  • Art.3048
    G1” (DN25) distribution manifold with mechanical balancing screws
    Main connections G1" (DN25) or G1"1/4 (DN32)
    Outlets from 3/4”x18 Euroconus

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3048_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • Product familyDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RADIANT MANIFOLDS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEC010382
  • ชื่อ ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย