เผยแพร่สินค้าของคุณ
3054 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"
TIEMME

3054 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"

Pre-mounted distribution manifold (INDUSTRIAL FLOOR) for heating and/or cooling system at low temperature (Radiant).

The manifolds are available with G1”1/2 (DN40) with self-seal male/female threads. 

Wide range available, suited for every connection requirement from 2÷3 ways
Main connections G1”1/2 (DN40)
Outlets from 1"

Available in the following versions:
Art.3053 with mechanical balancing screws


Related products:

Art.0200 Pe-X pipe with anti-oxygen barrier (EVOH)
Art.1436N06 Compression fitting G1"x20 or G1"x25 for Pe-X pipe  


สเปคสินค้า
  • Art.3054
    G1”1/2 (DN40) distribution manifold with manually valves
    Main connections G1”1/2 (DN40)
    Outlets from 1"

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3054_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • Product familyDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RADIANT MANIFOLDS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEC010382
  • ชื่อ ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย