เผยแพร่สินค้าของคุณ
3871PMON _ G1” distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)
TIEMME

3871PMON _ G1” distribution manifold in polyamid with connections 3/4"x18 (Euroconus)

Distribution manifold in polyamid for heating system at low temperature (Radiant) with misaligned manifolds.
The manifolds are available with G1” (DN25) with self-seal male/female threads.
The manifolds are supplied complete of ball valves with holder for the thermometer, with drain valves and flow meter for the correct balance of the radiant circuits.

Wide range available, suited for every connection requirement from 2÷14 ways
Main connections G1" (DN25)
Outlets from 3/4”x18 Euroconus

Available in the following versions:
Art.3871PMON with flow meters

Related products:
Art.1939 Box for manifold

Art.0200 Pe-X pipe with anti-oxygen barrier (EVOH)
Art.1436N Fitting G3/4”x18 (Euroconus) for Pe-X pipe

Art.0600 Multiplayer pipe with aluminium insert
Art.1636N Fitting G3/4”x18 (Euroconus) for multiplayer pipe

On request:
Art. 2183R Angle full bore ball valves for water with threaded Male/ Female ends
Art. 9568 Electrothermal actuator

สเปคสินค้า
  • Art.3871PMON
    G1” (DN25) distribution manifold complete with:
    Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
    Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
    Fixing brackets.
    Flow meters.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3871PMON-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • Product familyDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RADIANT MANIFOLDS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyamide
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEC010382
  • ชื่อ ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย