เผยแพร่สินค้าของคุณ
3874 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"
TIEMME

3874 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"

Pre-mounted distribution manifold (INDUSTRIAL FLOOR) for heating and/or cooling system at low temperature (Radiant) with misaligned manifolds.

The manifolds are available with G1”1/2 (DN40) with self-seal male/female threads. 
The manifolds are supplied complete of ball valves, drain valves and balancing screw for the correct balance of the radiant circuits..

Wide range available, suited for every connection requirement from 5÷18 ways
Main connections G1”1/2 (DN40)
Outlets from 1"

Available in the following versions:
Art.3874 with balancing screw


Related products:
Art.1941 Box for manifold

Art.0200 Pe-X pipe with anti-oxygen barrier (EVOH)
Art.1436N06 Fitting G1" for Pe-X pipe

Art.0600 Multiplayer pipe with aluminium insert

On request:
Art. 9567 Electrothermal actuator

สเปคสินค้า
  • Art.3874
    G1”1/2 (DN40) industrial distribution manifold complete with:
    Connections 5÷18 of G1”;
    Ball valves ;
    Fixing brackets.
    balancing screw.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228







สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3874-Industrial-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante-Industriale
  • Product familyDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RADIANT MANIFOLDS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEC010382
  • ชื่อ ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย