เผยแพร่สินค้าของคุณ
4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit
4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit
    TIEMME

    4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit

    4492

    สเปคสินค้า
    • 4492

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4492_Tiemme-Box-2-Heating-Regulation_Tiemme-Box-3-Regolazione-Temperatura
    • Product familyDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHeat Exchanger
    • UNSPSC nameHeat exchangers
    • UNSPSC code40101802
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_38_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPlate heat exchangers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heat Exchangers
    • OmniClass Number23-27 23 00
    • OmniClass TitleHeat Exchangers
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC