เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tigre ADS Tee HDPE Fitting
Tigre ADS Tee HDPE Fitting
    TUBOS ADS TIGRE

    Tigre ADS Tee HDPE Fitting

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    DrenPro Tee is Tigre-ADS's fitting for pluvial application, composed of high density polyethylene and designed with double wall, one smooth interior and another external corrugated wall. They have exceptional characteristics of great structural strength and high hydraulic capacity, mainly, reducing the effects of corrosion and abrasion. They are also lightweight, being an excellent alternative for concrete and steel. Available in diameters from 100mm up to 1500mm.
    สเปคสินค้า
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The tees are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pead_drenpro-tee
    • Product familyPluvial Drainage Fittings - Tees
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DrenPro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา
    • IFC classificationPipe Fitting
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_07_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClass Number23-11 13 11 21 11
    • OmniClass TitleField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSI UniFormat II CodeD2040
    • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    บราซิล
    โบลิเวีย
    ปารากวัย
    อุรุกวัย

    สินค้าใกล้เคียง