เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stormtech Chamber and Cap MC3500 - ADS Tigre
Stormtech Chamber and Cap MC3500 - ADS Tigre
    TUBOS ADS TIGRE

    Stormtech Chamber and Cap MC3500 - ADS Tigre

    ADS Tigre's Stormtech detention and retention systems have been developed to reduce the risk of flooding and overflows in infrastructure projects and urban land use. The retention system stores rainwater below the ground, which can be reused or infiltrated into the native terrain. The detention system accumulates water temporarily with controlled outflow, avoiding peaks in drainage systems and natural courses.

    สเปคสินค้า
    • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current ASTM F2787 and NCh 3352 standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tigre-ads-stormtech-mc3500
    • Product familyPluvial Drainage Chamber
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stormtech
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1143
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1955.8
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2286
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์เกี่ยวกับงานประปา

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้
    บราซิล
    โบลิเวีย
    ปารากวัย
    อุรุกวัย

    สินค้าใกล้เคียง