เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coating C-CRYL W680 MATT
Coating C-CRYL W680 MATT
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W680 MATT

    Matt water-based acrylic coating. 

    C-CRYL W680 MATT is an acrylic matt coating for protection of concrete structures. Developed based on the most innovative technologies, C-CRYL W680 MATT increase the durability of the concrete by preventing aggressive agents ingress into. This product has excellent anti-carbonation properties.

    สเปคสินค้า
      • Matt finish 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coating-c-cryl-w680-matt
    • Product familyCIN PERFORMANCE COATINGS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Topcoat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAnti-carbonation coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete and Masonry Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 13 23
    • OmniClass TitleCoatings for Concrete and Masonry

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    สเปน