เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coating C-FLOOR PU320 HB
Coating C-FLOOR PU320 HB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR PU320 HB

    Glossy solvent-based polyurethane coating for flooring. For indoor and outdoor uses. 

    C-FLOOR PU320 HB is a polyurethane coating for steel and concrete floors. Due to its mechanical properties, it is suitable as a topcoat for industrial floors, car parks, garages and warehouses subject to moderate foot and vehicle traffic, such as cars, lorries and forklifts. It can also be used as a topcoat in waterproofing systems for roofs and swimming pools. Flexible and satin versions are available, by combining with suitable additives.

    สเปคสินค้า
      • Glossy finish 
      • Excellent weather resistance 
      • High abrasion resistance 
      • High hardness 
      • Very good hot tires resistance 
      • Good chemical resistance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coating-c-floor-pu320-hb
    • Product familyCIN PERFORMANCE COATINGS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Topcoat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC012273
    • ชื่อ ETIMScreed flooring
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_18
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete floor paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResinous Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 29
    • OmniClass TitleFloor Finishing Coatings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    สเปน