เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
Coating C-POX MASTIC ST150 GF
    Tintas CIN

    Coating C-POX MASTIC ST150 GF

    Multi-purpose surface-tolerant epoxy coating reinforced with glass particles, for steel and concrete surfaces. 

    C-POX MASTIC ST150 GF can be used as a primer and/or intermediate coat in a high-performance anti-corrosion protection system. It is recommended for coating hydroelectric power station gates and structures in permanent contact with water.

    สเปคสินค้า
      • Multipurpose 
      • High build 
      • Low-temperature drying 
      • Water-immersible
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coating-c-pox-mastic-st150-gf
    • Product familyCIN PERFORMANCE COATINGS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface Tolerant Primer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSolvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 01 90.53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMaintenance Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 13 11
    • OmniClass TitleCorrosion Prevention Paints

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    สเปน