เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coating C-POX W210 HB
Coating C-POX W210 HB
    Tintas CIN

    Coating C-POX W210 HB

    High-build water-based epoxy coating with ceramic particles for tunnel protection. 

    C-POX W210 HB is an water-based epoxy coating specially formulated for the protection of concrete road infrastructure. As it forms a film with the appropriate reflectance for the visual comfort of users, it has a positive impact on road safety. With excellent anti-carbonation properties, high water vapour permeability and high impermeability to liquid water.

    สเปคสินค้า
      • Smooth and washable film 
      • Continuous and seamless surface 
      • High reflective index 
      • High chemical resistance 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Semi-matt finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coating-c-pox-w210-hb
    • Product familyCIN PERFORMANCE COATINGS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Topcoat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_85_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne resin coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete and Masonry Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 13 23
    • OmniClass TitleCoatings for Concrete and Masonry

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    สเปน