เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coating C-THANE S350
Coating C-THANE S350
    Tintas CIN

    Coating C-THANE S350

    Glossy aliphatic polyurethane enamel with proven long-term durability. 

    C-THANE S350 is a topcoat providing excellent durability, for protection of steel structures in aggressive environments. It is certified as topcoat in multiple painting systems according to the standard ISO 12944. With excellent resistance to weathering, C-THANE S350 shows excellent colour and gloss retention.

    สเปคสินค้า
      • Glossy finish 
      • Fast drying 
      • Easy to apply 
      • Excellent weather resistance 
      • Available in an aluminium version
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coating-c-thane-s350
    • Product familyCIN PERFORMANCE COATINGS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Topcoat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_85_61
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyurethane resin based paint
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteel Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 13 11
    • OmniClass TitleCorrosion Prevention Paints

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    สเปน