เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coating C-THERM S100
Coating C-THERM S100
    Tintas CIN

    Coating C-THERM S100

    Fast drying solvent-based intumescent. 

    C-THERM S100 is an intumescent acrylic coating for passive protection against cellulosic fire of steel structures.

    สเปคสินค้า
      • Fire resistance up to R120 
      • Suitable for fireproofing wood 
      • Fast drying 
      • High build: up to 1500 µm 
      • Short overcoating times 
      • High solids content
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coating-c-therm-s100
    • Product familyCIN PERFORMANCE COATINGS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Intumescent Coating
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEC000209
    • ชื่อ ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_68_43
    • Uniclass 2015 DescriptionIntumescent protective coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntumescent Painting
    • OmniClass Number23-15 21 21 23
    • OmniClass TitleIntumescent Paints

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    สเปน