เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
Coating CINCOAT PRIMER IZS920
    Tintas CIN

    Coating CINCOAT PRIMER IZS920

    Inorganic zinc silicate primer. 

    CINCOAT PRIMER IZS920 provides excellent cathodic protection of steel structures. Because of its high zinc dust content, this primer provides a long-term protection, reducing maintenance costs.

    สเปคสินค้า
      • Withstands temperatures of up to 400 °C 
      • Dry film zinc content of 85% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 1 standards 
      • Outstanding application characteristics
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coating-cincoat-primer-izs920
    • Product familyCIN PERFORMANCE COATINGS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_66_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSilicate-based primers
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteel Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 13 11
    • OmniClass TitleCorrosion Prevention Paints

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    สเปน