เผยแพร่สินค้าของคุณ
FW 120
TITAN CEMENT SA

FW 120

Ideal for the construction of thermal façades (installation of thermal insulation panels to substrate), plaster coating of thermal insulation panels (as a base coat for embedding fibreglass mesh), building aerated concrete masonry blocks and as a tile adhesive.

สเปคสินค้า
  • Form: fiber enhanced, cementitious mortar Color: white Water demand: 6,25 l/ sack 25 kg Bulk density of dry mortar: 1,40±0,10 kg/l Bulk density of fresh mortar: 1,55±0,10 kg/l Application temperature: from +5ºC to +35ºC Pot life: at least 4 h Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: 0.22 mm max. Compressive strength: Class CS IV N/mm2 Water absorption: 0,2 [kg/m2 min0,5)] (max) Water vapour permeability (μ) : 8 Adhesion: 0,7 N/mm2 -FP B Thermal conductivity (λ10, dry): 0,87 W/(m.K) Reaction to fire: Euroclass Α1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FW_120
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (20)