FIXED WINDOW WALLS AT MASSIVE SIZES:
1 Glass Panel Max Width: 8'
1 Glass Panel Max Height Max: 16'
The TITONI F40 is an innovative fixed window wall system engineered for monumental openings while maintaining the slimmest sightlines. Designed with only the smallest silicone joints between panels, this system delivers uninterrupted views with a minimal architectural footprint. The stick-built construction allows for rapid customization, and the framework can be fully concealed within surrounding finishes for a clean, seamless aesthetic.
Architects gain complete design freedom with features such as all-glass corners, enabling striking visual effects even in the most demanding hurricane-rated zones, including Miami-Dade. Vertical mullions can be reduced to a silicone joint of just 3/8" or capped with any architectural material to complement the project’s design vision.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |