เผยแพร่สินค้าของคุณ
endura above-ground  2-stage hydraulic

endura above-ground 2-stage hydraulic

4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
The endura Twinpost above-ground 2-stage is a hydraulic elevator. It’s ideal for buildings with travel up to 23 ft. 2 ½ in. with minimum pit and overhead or up to 28 ft. 6 in. with a small increase in pit and/or overhead. The above-ground jack configuration features two telescoping sections of a plunger that extend out of the cylinder. Features and benefits: • There’s no need to drill a hole in the ground, reducing oil contamination risks • Travels at speeds of 80, 110, 150 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates. • Smooth, quiet and efficient performance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.endura-above-ground--2-stage-hydraulic-NA
  • Product familyelevator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์endura elevator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ลิฟต์