เผยแพร่สินค้าของคุณ
endura below-ground hydraulic

endura below-ground hydraulic

3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)
The endura below-ground is our traditional hydraulic elevator. It’s ideal when drilling isn’t a problem. This configuration uses a plunger within a cylinder that rests below the ground level. It can reach travel distances of up to 60 feet. Features and benefits: • This configuration provides the maximum height for hydraulic elevators when drilling is not an issue • Travels at speeds of 80, 100, 125, 150, 175, 200 fpm • Capacities of 2100 – 5000 pounds • Cab design options include powder coated, brushed stainless or an assortment of solid, patterned or wood grain laminates • Smooth, quiet and efficient performance
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.endura-below-ground-hydraulic--NA
  • Product familyelevator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์endura elevator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ลิฟต์

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา