เผยแพร่สินค้าของคุณ
synergy MRL self supported

synergy MRL self supported

4.2 จาก 5 ดาว4.2(11 รีวิว)
The synergy MRL building supported – standard is a gearless traction elevator. It’s ideal for buildings with total floor travel up to 300 feet. Features and benefits: • Provides flexibility in configuration, load capacity and speed • Lack of machine room frees up building space • Regenerative or non-regenerative drives available • Travels at speeds of 200, 350 fpm • Capacities of 2500 – 4000 pounds • Standard cab finishes and flooring
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.synergy-MRL-self-supported-NA
  • Product familyelevator
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์synergy elevator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ลิฟต์