เผยแพร่สินค้าของคุณ
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(10 รีวิว)

    The design escalator for stylish interiors.

    The velino series escalators are reliable systems that operate at the highest level. Proven technologies, like the dual-circuit brake system - an optimum safeguard, ensure the highest degree of safety and a long service life. In addition, velino series products offer a wide array of design options. These are the best prerequisites for adding highlights without compromising the unique style of your shopping centre, multifunctional congress centre, or airport.

    สเปคสินค้า
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 800mm | 1,000mm
      Inclination: 27.3° ( 30.0° | 35.0° )
      Rise max: 15m
      Rise min: 2.5m
      Max Rise w/o intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.0m @ 35.0° | 6.10m @ 30°, 800mm step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Slim | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter | Stop&Go

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Velino_EN-27_3
    • Product familyCommercial Escalator
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์velino escalator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันไดเลื่อน
    • IFC classificationTransport Element
    • Uniclass 2015 CodeSs_80_20_62_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEscalator systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEscalators
    • OmniClass Number23-23 11 13
    • OmniClass TitleEscalators
    • CSI UniFormat II CodeD1020
    • CSI UniFormat II TitleEscalators & Moving Walks