เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linea – straight stairs without landing for industry by TLC
Inter TLC AB

Linea – straight stairs without landing for industry by TLC

4.4 จาก 5 ดาว4.4(12 รีวิว)

Linea is TLC Group product from the newly developed family of modular stairs. The basic system elements consist of landings and stairs with industrial railings. Wide range of possible variants allow for easy adjustment of the product to clients’ needs

It is an innovative solution that differs from usually offered industrial stairs manufactured by TLC. Linea allows to skip the time- and money-consuming process of preparing individual technical documentation for bespoke projects.

LINEA ADVANTAGES:

  • Low price of the project realisation
  • Time-saving - easy assembly basing on screw connectors only
  • High quality realisation - resistant to external factors
  • Safety and stability of the steps - high quality materials
  • Short realisation time - up to 4 weeks
สเปคสินค้า
    • 3-position step angle regulation: 33, 37, 40°
    • Range from 2 to 18 steps (329-3583 mm)
    • 5 flight widths: 800, 900, 1000, 1100, 1200mm
    • Two assembly options for side exit landing: using supports (console brackets) anchored to the wall; using poles.
    • Manufactured according to EN ISO 14122-3 standard
    • Maximum workload 3kN/m2
    • Material: steel S355 MC / S235 JR
    • Hot-dip galvanized / powder painting
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.linea-straight-stairs-without-landing
  • Product familyIndustrial stairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial stairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3560
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3583
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
  • IFC classificationStair
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_10
  • Uniclass 2015 DescriptionStairs

พื้นที่การขาย

ยุโรป