เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm
Tollco
Archived

Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm

Tollco Drip tray is a closed trough that is placed under the dishwasher/washing machine and sink cabinet. Collects water leaks from hidden areas and protects the floor from water damage. Comes with outlet that can lead out and make the water leak visible.

สเปคสินค้า
  • The drip tray is made of transparent impact-resistant polypropylene plastic and is mounted with water-proof double-sided tape to be attached to the floor and the wall.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tollco-drip-tray-for-dishwasher-and-laundrymachines-60x50cm
  • Product familyDrip tray for dishwasher and laundrymachines
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tollco floortray kitchen
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)596
  • ความลึก (มิลลิเมตร)495
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์อื่นๆในครัว
  • IFC classificationMaterial