เผยแพร่สินค้าของคุณ
Globe Chandelier Large LED
Globe Chandelier Large LED
Globe Chandelier Large LED
Globe Chandelier Large LED
Globe Chandelier Large LED
Globe Chandelier Large LED
    Tom Dixon

    Globe Chandelier Large LED

    Globe Chandelier Large features seven spherical Globe shades protruding from steel tubes. The shades are designed into a fixed configuration with a single point construction. Featuring our integrated LED module, the spherical orbs are highly mirrored and perfectly reflective during the day, and when switched on reveals a multiplicity of internal reflections.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.globe-chandelier-large-led
    • Product familyTom Dixon
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chandelier Lighting
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1640
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1960
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1960
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    สินค้าใกล้เคียง

    3.1 out of 5 stars 3.1 (7)
    4.4 out of 5 stars 4.4 (11)
    3.7 out of 5 stars 3.7 (15)
    4.0 out of 5 stars 4.0 (6)