เผยแพร่สินค้าของคุณ
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
Melt Cone Fat Floor LED
    Tom Dixon
    Archived

    Melt Cone Fat Floor LED

    Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. An imperfect, organic and naturalistic light that produces a mesmerizing hot-blown glass effect. Melt is created through a process of blow moulding and vacuum metallisation to achieve melted orbs with abundant and unusual luminosity. Here the orb sits on a cone-shaped base creating a striking silhouette.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.melt-cone-fat-floor-led
    • Product familyTom Dixon
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Lighting
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1745
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFree standing luminaires

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)